Cages à aiguilles

K25X35X298X2 - NTN

K25X35X298X2

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux25 mm
Ew - Cote sur rouleaux35 mm
Bc - Largeur de Cage29,8 mm
Masse0,072 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique42 kN
C0r - Capacité charge statique53 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement29,8 mm