Cages à aiguilles

K28X33X26ZW - NTN

K28X33X26ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux28 mm
Ew - Cote sur rouleaux33 mm
Bc - Largeur de Cage26 mm
Masse0,033 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique23,9 kN
C0r - Capacité charge statique42 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement26 mm