Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cages à aiguilles

K30X35X13 - NTN

K30X35X13

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux30 mm
Ew - Cote sur rouleaux35 mm
Bc - Largeur de Cage13 mm
Masse0,016 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique14,7 kN
C0r - Capacité charge statique22,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement13 mm