Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 38 mm |
| Ew - Cote sur rouleaux | 43 mm |
| Bc - Largeur de Cage | 17 mm |
| Masse | 0,026 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 20,9 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 38,5 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 7500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 11000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | b - Largeur du chemin de roulement | 17 mm |