Cages à aiguilles

K42X50X20 - NTN

K42X50X20

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux42 mm
Ew - Cote sur rouleaux50 mm
Bc - Largeur de Cage20 mm
Masse0,054 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique34 kN
C0r - Capacité charge statique53,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement20 mm