Cages à aiguilles

K68X74X20 - NTN

K68X74X20

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux68 mm
Ew - Cote sur rouleaux74 mm
Bc - Largeur de Cage20 mm
Masse0,065 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique36 kN
C0r - Capacité charge statique83,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement20 mm