Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 25 mm |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 5 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 42 mm |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81105 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81105 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 38,7 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 27,6 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,026 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |