Cage de butée à rouleaux cylindriques

K81209T2 - NTN

K81209T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dw - Diamètre des Corps Roulants9 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau45 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux73 mm
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81209
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81209
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux68 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux48,8 mm
Poids cage à rouleaux0,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique82 kN
C0a - Capacité charge axiale statique222 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue27 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C