Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 14 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 90 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 135 mm |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81218 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81218 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 126,7 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 97,9 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,54 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 213 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 680 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 80 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 530 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |