Cage de butée à rouleaux cylindriques

K81228 - NTN

K81228

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K812

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dw - Diamètre des Corps Roulants19 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau140 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux200 mm
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81228
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81228
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux189 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux150,1 mm
Poids cage à rouleaux1,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique370 kN
C0a - Capacité charge axiale statique1280 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue133 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse350 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C