Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.
Ce kit contient les articles suivants
- Ecrou de suspension (x3)
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Avec kit de vis | 1 |
| Outil recommandé (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Diamètre interieur 1 | 12 mm |
| Nombre de composants | 5 |
| Hauteur | 42 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 145 mm |
| Poids | 1,105 kg |