• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB652.13 - SNR

KB652.13

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • M252.11
  • Bloc filtrant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)43 mm
Outil recommandé (Suspension)Clas : OP3231
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de composants2
Diamètre interieur 135 mm
Diamètre extérieur 1106 mm
Poids0,749 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1334230Ford1377471Ford3M513K099AAFord3M513K099ABFord3M513K099ACFord3M513K099ADFord3M513K155DAFord3M513K155DBFord6M5Y3K155AAFord8V413K155ABFordBV613K155C2BFordCV613K155B2A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFORD (CHANGAN)FOCUS HatchbackFOCUS Hatchback05/2013 => --FORD (CHANGAN)FOCUS SaloonFOCUS Saloon05/2013 => --FordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010Train avantDroit,GaucheFordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010Train avantDroit,GaucheFordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010Train avantGauche,DroitFordCMAXCMAX II02/2007 => Train avantDroit,GaucheFordCMAXCMAX II07/2010 => Train avantGauche,DroitFordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007Train avantGauche,DroitFordFocusFOCUS II08/2004 => 08/2011Train avantGauche,DroitFordFocusFOCUS II05/2013 => 06/2010Train avantDroit,GaucheFordFocusFOCUS II05/2013 => --FordFocusFOCUS III => --FordFocusFOCUS III05/2013 => 06/2015Train avantDroit,GaucheFordFocusFOCUS III05/2013 => Train avantGauche,DroitFordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => Train avantGauche,DroitFordFocusFocus05/2006 => Train avantDroit,GaucheFordFocusFocus05/2013 => 06/2015Train avantGauche,DroitFordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012Train avantGauche,DroitFordKUGA IIKUGA II => --FordKUGA IIKUGA II => Train avantGaucheFordKUGA IIKUGA II10/2012 => 02/2020Train avantGauche,DroitFordKUGA IIKUGA II10/2012 => Train avantDroit,GaucheFordKugaKuga10/2016 => Train avantGauche,DroitFordKugaKuga02/2019 => 02/2020Train avantDroit,GaucheFordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II05/2013 => Train avantGauche,DroitFordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II06/2015 => Train avantDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT05/2013 => Train avantDroit,GaucheFordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II05/2013 => Train avantDroit,GaucheFordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II05/2013 => Train avantGauche,DroitMazda33 => --Mazda3305/2003 => 01/2006Train avantDroit,GaucheMazda33 I => --Mazda33 I05/2003 => 06/2009Train avantDroit,GaucheMazda33 I05/2003 => 09/2011Train avantGauche,DroitMazda33 II11/2008 => 06/2013Train avantDroit,GaucheMazda3 Saloon3 Saloon => Train avantGaucheMercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015Train avantDroit,GaucheMercedesVITOVITO I02/2013 => 08/2016Train avantDroit,GaucheVOLVO (CHANGAN)S40S40 => --VauxhallASTRAASTRA III08/2005 => 01/2007Train avantGauche,DroitVolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012Train avantDroit,GaucheVolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012Train avantGauche,DroitVolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012Train avantDroit,GaucheVolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012Train avantGauche,DroitVolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013Train avantDroit,GaucheVolvoC70C70 II12/2005 => 03/2014Train avantGauche,DroitVolvoC70C70 II12/2006 => 03/2014Train avantDroit,GaucheVolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012Train avantDroit,GaucheVolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012Train avantGauche,DroitVolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015Train avantDroit,GaucheVolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015Train avantGauche,DroitVolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 102/2004 => 05/2012Train avantDroit,GaucheVolvoV50V50 102/2004 => 05/2012Train avantGauche,DroitVolvoV50V50 202/2004 => 05/2012Train avantDroit,GaucheVolvoV50V50 201/2006 => 05/2012Train avantGauche,Droit