• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB655.33 - SNR

KB655.33

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bloc filtrant
  • Ecrou de suspension
  • Butée de suspension snr ap
  • Q019 (x3)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Outil recommandé (Suspension)Clas : OP3231
Poids1,27 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de composants6
Diamètre extérieur 198 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault543A00002RRenault543A00003RRenault543A07290R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultLAGUNALAGUNA III => Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016--RenaultMeganeMegane03/2012 => 02/2014--RenaultScenicSCENIC III12/2011 => 08/2016--