• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB655.37 - SNR

KB655.37

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou de suspension
  • Vis (x3)
  • Bloc filtrant
  • Butée de suspension snr ap

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Outil recommandé (Suspension)Clas : OM1112
Position d'assemblageAvant gauche
Poids1,31 kg
Nombre de composants6
Diamètre extérieur 198 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA III05/2012 => 09/2015Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III => Train avantDroit,GaucheRenaultMeganeMEGANE III => Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 08/2015Train avantDroit