• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB657.17 - SNR

KB657.17
Référence KB657.17

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bloc filtrant (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)50 mm
Outil recommandé (Suspension)Clas : OM1112
Position d'assemblageAvant droit
Nombre de composants2
Diamètre extérieur 180 mm
Diamètre interieur 112 mm
Poids0,645 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008Train avantDroit,GaucheSkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008Train avantDroit,GaucheSkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008Train avantGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT09/2000 => 04/2005Train avantDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT09/2000 => 04/2005Train avantGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2005Train avantDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2005Train avantGauche,Droit