Référence KB669.32
Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.
Ce kit contient les articles suivants
- BLFR
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (suspension) | 146 mm |
| Avec roulement intégré | 1 |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant) | 153 mm |
| Diamètre interieur 1 | 15 mm |
| Hauteur | 41 mm |
| Outil recommandé | Clas : OP3231 |
| Poids | 0,95 kg |