• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB683.01 - SNR

KB683.01

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • M252.09
  • Bloc filtrant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,865 kg
Largeur 1 (suspension)103 mm
Outil recommandé (Suspension)Clas : OM1112
Position d'assemblageAvant gauche
Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant)108 mm
Nombre de composants2
Hauteur33 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementJaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009Train avantDroit,GaucheJaguarX-TYPEX-TYPE05/2005 => 11/2009Train avantGauche,DroitJaguarX-TYPEX-TYPE 101/2001 => 11/2009Train avantDroit,GaucheJaguarX-TYPEX-TYPE 201/2001 => 11/2009Train avantDroit,Gauche