• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de suspension arrière

KB952.00 - SNR

KB952.00

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,405 kg
Largeur 1 (suspension)35 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de composants1
Diamètre interieur 1107 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1003914Ford1012464Ford1023587Ford1101042Mazda1E0028012Mazda1E0028012AFord96FB18198A2GFord Usa, Ford96FB18198AG

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 02/2002Train arrièreGauche,DroitFordCOURRIERCOURRIER IV07/1999 => 02/2002--FordFiestaFIESTA III07/1995 => 08/1996Train arrièreDroit,GaucheFordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002Train arrièreDroit,GaucheFordFiestaFiesta04/1996 => 07/1999Train arrièreGauche,DroitFordKAKA01/2003 => 10/2008Train arrièreGauche,DroitFordKAKA I08/1996 => 10/2008Train arrièreDroit,GaucheFordKAKA I08/1996 => 10/2008Train arrièreGauche,DroitFordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000Train arrièreDroit,GaucheFordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001Train arrièreGauche,DroitFordPUMAPUMA I08/2000 => 11/2001Train arrièreDroit,GaucheFordSTREETKASTREETKA10/2002 => 11/2005Train arrièreDroit,Gauche