Référence KB954.11
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant) | 153 mm |
| Nombre de composants | 1 |
| Hauteur | 55 mm |
| Diamètre interieur 1 | 10 mm |
| Poids | 0,494 kg |
Automotive Compatibility
VolkswagenPASSATPASSAT08/2005 => 06/2010Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 10/2010Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 10/2010Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT VI07/2010 => 11/2014Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPASSATPASSAT VI07/2010 => 11/2014Train arrièreGauche,Droit