Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (suspension) | 27 mm |
| Poids | 0,162 kg |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Largeur 2 (suspension) | 38 mm |
| Nombre de composants | 2 |
| Diamètre extérieur 2 | 68 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 58 mm |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen191512333Seat, Volkswagen191512335Automotive Compatibility
MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999Train arrièreDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA => Train arrièreGaucheSeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002Train arrièreDroit,GaucheSeatCORDOBACORDOBA I => Train arrièreGaucheSeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 07/2002Train arrièreDroit,GaucheSeatIBIZAIBIZA => Train arrièreGaucheSeatIBIZAIBIZA II => Train arrièreGaucheSeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 10/2001Train arrièreDroit,GaucheSeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLFGOLF07/1983 => 11/1997Train arrièreGauche,DroitVolkswagenGOLFGOLF12/1984 => 09/1991Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLFGOLF II07/1983 => 06/1992Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLFGOLF II07/1985 => 06/1992Train arrièreGauche,DroitVolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999Train arrièreGauche,DroitVolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => Train arrièreGaucheVolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 05/2002Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenJettaJETTA II07/1987 => 06/1991Train arrièreGauche,DroitVolkswagenJettaJetta07/1986 => 06/1992Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => Train arrièreGaucheVolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPoloPOLO III04/1996 => 08/2001Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 05/2005Train arrièreDroitVolkswagenPoloPolo09/1995 => 05/2005Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenPoloPolo12/1997 => 05/2005Train arrièreGauche,DroitVolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenVentoVento04/1996 => 11/1997Train arrièreGauche,Droit