Kit de suspension arrière

KB958.05 - SNR

KB958.05

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)51 mm
Position d'assemblageArrière droit
Article paireKB958.06
Largeur 2 (suspension)115 mm
Nombre de composants1
Diamètre extérieur 160 mm
Poids0,33 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel, Vauxhall436774

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMITOMITO06/2015 => Train arrièreDroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => Train arrièreDroitAlfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => Train arrièreDroitFiat500500 II09/2012 => 03/2015Train arrièreDroitFiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2011Train arrièreDroitFiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 05/2010Train arrièreDroitFiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015Train arrièreDroitFiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 09/2009Train arrièreDroitFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015Train arrièreDroitFiatPuntoPUNTO III12/2007 => 07/2018Train arrièreDroitFiatPuntoPunto09/2009 => 11/2010Train arrièreDroitFiatTipoTIPO II09/2015 => Train arrièreDroitFiatTipoTipo12/2020 => Train arrièreDroitOpelADAMADAM12/2012 => Train arrièreDroitOpelCORSACORSA => Train arrièreDroitOpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014Train arrièreDroitOpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA V08/2014 => Train arrièreDroitOpelCORSACORSA VI04/2018 => Train arrièreDroitVauxhallADAMADAM => --VauxhallADAMADAM12/2012 => Train arrièreDroitVauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010Train arrièreDroitVauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014Train arrièreDroitVauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014Train arrièreDroitVauxhallCORSACORSA IV => --VauxhallCORSACORSA IV08/2014 => Train arrièreDroit