Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Poids 0,304 kg Largeur 1 (suspension) 52 mm Position d'assemblage Arrière gauche Nombre de composants 1 Diamètre extérieur 1 62 mm
OE Equivalents Peugeot, Citroen 5142-30 Automotive Compatibility CITROËN (DF-PSA) C-QUATRE Hatchback C-QUATRE Hatchback => - - CITROËN (DF-PSA) C-QUATRE Saloon C-QUATRE Saloon => - - CITROËN (DF-PSA) C-TRIOMPHE C-TRIOMPHE => - - Citroen C4 I C4 I => - - Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 11/2010 Train arrière Droit,Gauche Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2010 Train arrière Gauche,Droit PEUGEOT (DF-PSA) 307 Saloon 307 Saloon => - - PEUGEOT (DF-PSA) 308 Saloon 308 Saloon => - - PEUGEOT (DF-PSA) 408 408 => - - Peugeot 307 307 => Train arrière Gauche Peugeot 307 307 02/2002 => 08/2006 - - Peugeot 307 307 1 02/2001 => 08/2006 - - Peugeot 307 307 1 02/2002 => 08/2006 Train arrière Gauche Peugeot 307 307 2 => - - Peugeot 307 307 2 09/2003 => 08/2006 Train arrière Gauche Peugeot 307 CC 307 CC => - - Peugeot 307 SW 307 SW => - - Peugeot 308 308 => - - Peugeot 308 308 02/2009 => 02/2015 Train arrière Gauche,Droit Peugeot 308 I 308 I 02/2009 => 02/2015 Train arrière Gauche,Droit