Référence KB984.08
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Nombre de composants | 1 |
| Hauteur | 38 mm |
| Diamètre interieur 1 | 12 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 83 mm |
| Diamètre extérieur 2 | 71 mm |
| Poids | 0,19 kg |
Automotive Compatibility
HyundaiACCENTACCENT02/2000 => 12/2002Train arrièreGauche,DroitHyundaiACCENT IACCENT I09/1999 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheHyundaiACCENT IIACCENT II09/1999 => 11/2006Train arrièreDroit,GaucheHyundaiACCENT IIACCENT II01/2003 => 11/2006Train arrièreGauche,DroitHyundaiPONYPONY II09/1999 => 12/2002Train arrièreDroit,Gauche