Ce kit contient les articles suivants
- Bloc filtrant
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Largeur 1 (suspension) | 92 mm |
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| Poids | 0,395 kg |
| Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant) | 150 mm |
| Nombre de composants | 1 |
| Diamètre interieur 1 | 10 mm |
| Hauteur | 46 mm |