Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cages à aiguilles

KBK18X23X218X7 - NTN

KBK18X23X218X7

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, axe de piston, cage usinée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux18 mm
Ew - Cote sur rouleaux23 mm
Bc - Largeur de Cage21,8 mm
Masse0,019 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement21,8 mm