Roulement à aiguilles, cage à aiguilles pour embiellage, axe de piston, cage usinée
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 20 mm |
| Ew - Cote sur rouleaux | 25 mm |
| Bc - Largeur de Cage | 29 mm |
| Masse | 0,028 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 21,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 33 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | b - Largeur du chemin de roulement | 29 mm |