Référence KD452.27
Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT352.27
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 22 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 117 |
| Poids | 0,747 kg |
OE Equivalents
Ford2113331Volvo31330784Automotive Compatibility
FordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFIESTA VIFIESTA VI12/2012 => --FordFOCUSFOCUS06/2013 => 06/2015--FordFOCUSFOCUS III02/2011 => --FordGALAXYGALAXY II08/2010 => 03/2015--FordGALAXYGALAXY III04/2015 => --FordKUGAKUGA10/2016 => --FordKUGA IIKUGA II10/2012 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordMONDEOMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --VolvoS60 IIS60 II08/2010 => 02/2016--VolvoS80 IIS80 II08/2010 => 02/2015--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 04/2015--VolvoV70V70 II09/2010 => 02/2015--