KD453.02 - SNR
Kits de distribution
Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT353.11
- Courroie de distribution
- Vis
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 111 |
| Poids | 0,546 kg |
OE Equivalents
Opel1606368Opel1606369Opel1629063Vauxhall, Daewoo, Chevrolet93188125Daewoo, Chevrolet, Vauxhall93188126Vauxhall, Daewoo, Chevrolet, Opel95516736Automotive Compatibility
ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--DaewooKALOSKALOS08/2002 => 06/2005--DaewooLanosLanos08/1997 => 06/2005--DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 12/2004--OpelAstraAstra08/1991 => 11/2002--OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II07/1986 => 02/1993--OpelCORSACORSA12/1991 => 07/2000--OpelCORSACORSA I02/1988 => 02/1993--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelKadettKADETT III08/1986 => 01/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 07/1991--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 07/2004--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA09/1984 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/1998--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 07/2004--VauxhallNOVANOVA07/1990 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 104/1988 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 204/1988 => 02/1993--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 12/1998--