Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT353.24
- GE353.16
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 2,32 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 2 |
| Largeur 1 | 30 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 225 |
OE Equivalents
Saab47 73 842Opel5636385Opel636671Opel636728Vauxhall9120501Vauxhall, Cadillac, Opel93172354Vauxhall, Opel93188674Automotive Compatibility
OpelCALIBRACALIBRA04/1993 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 05/2003--OpelVectraVectra04/1998 => 05/2000--VauxhallCAVALIERCAVALIER III01/1993 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 08/2005--VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--