Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT355.45
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Poids | 0,471 kg |
| Nombre de galet | 1 |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 96 |
OE Equivalents
Renault, Lada, Dacia130C17480RAutomotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 110/2009 => --DaciaLODGYLODGY 110/2009 => --DaciaLOGANLOGAN10/2009 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I10/2009 => --DaciaSANDEROSANDERO10/2009 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I10/2009 => --LadaLARGUSLARGUS10/2009 => --NissanNP200NP20010/2009 => --RenaultClioClio06/2010 => 11/2012--RenaultDOKKERDOKKER10/2009 => --RenaultKangooKANGOO II10/2009 => --RenaultLODGYLODGY10/2009 => --RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate10/2009 => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II10/2009 => --RenaultLoganLogan08/2004 => 08/2015--RenaultSanderoSANDERO I10/2009 => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II10/2009 => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway10/2009 => --