• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD457.48 - SNR

KD457.48
Référence KD457.48

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.30
  • GT357.28
  • Bouchon
  • Courroie de distribution (x2)
  • Ecrou
  • Galets tendeurs
  • Galets enrouleurs

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Nombre de galet4
Nombre de courroies2
Largeur 130 mm
Largeur 224 mm
Nombre de dents courroie de distribution207
Nombre de dents 287
Poids2,46 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 II11/2000 => 04/2006--AudiA6A6 II10/1999 => 07/2005--AudiA8A8 I10/1999 => 08/2002--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1998 => 07/2000--