• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD457.67 - SNR

KD457.67
Référence KD457.67

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.26
  • GE357.29
  • GE357.28
  • GT357.73
  • Vis
  • Petit composant
  • Q015
  • Courroie de distribution

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Nombre de courroies1
Nombre de galet4
Largeur 130 mm
Nombre de dents courroie de distribution160
Poids2,164 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Audi, Seat, Skoda03L198119Skoda, Seat, Audi, Volkswagen03L198119ESkoda, Volkswagen, Seat, Audi03L198119N

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA3A3 II03/2008 => 04/2010--AudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA5A5 I12/2007 => 02/2012--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2010--AudiTTTT II05/2008 => 05/2010--SeatALTEAALTEA 102/2009 => 04/2011--SeatALTEAALTEA 202/2009 => 04/2011--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2011--SeatLeonLEON II02/2009 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III02/2009 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II02/2009 => 01/2013--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2010--SkodaYETIYETI 104/2009 => 04/2010--SkodaYETIYETI 204/2009 => 04/2010--VolkswagenBEETLEBEETLE II03/2012 => 06/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2008 => 10/2010--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2008 => 10/2009--VolkswagenGOLFGOLF 212/2008 => 04/2010--VolkswagenGOLF VGOLF V01/2008 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 06/2013--VolkswagenJETTA IIIJETTA III06/2008 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT V12/2007 => 10/2010--VolkswagenPassatPassat04/2008 => 10/2008--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2010--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 08/2015--