KD457.79 - SNR
Kits de distribution
Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT357.78
- GE357.41
- Courroie de distribution
- Galets enrouleurs
- Petit composant
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 25 mm |
| Nombre de galet | 3 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 145 |
| Poids | 1,263 kg |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Audi, Seat04L198119AVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L198119KAutomotive Compatibility
AudiA1A1 I09/2020 => 05/2021--AudiA3A309/2020 => 05/2021--AudiA3A3 II09/2020 => 05/2021--AudiA3A3 III09/2020 => 05/2021--AudiA4A409/2020 => 05/2021--AudiA4A4 III09/2020 => 05/2021--AudiA4A4 IV09/2020 => 05/2021--AudiA5A509/2020 => 05/2021--AudiA5A5 I09/2020 => 05/2021--AudiA5A5 II09/2020 => 05/2021--AudiA6A6 IV09/2020 => 05/2021--AudiQ2Q209/2020 => 05/2021--AudiQ2Q2 109/2020 => 05/2021--AudiQ2Q2 209/2020 => 05/2021--AudiQ3Q309/2020 => 05/2021--AudiQ3Q3 I09/2020 => 05/2021--AudiQ3Q3 II09/2020 => 05/2021--AudiQ5Q509/2020 => 05/2021--AudiQ5Q5 I09/2020 => 05/2021--AudiQ5Q5 II09/2020 => 05/2021--AudiTTTT III09/2020 => 05/2021--SeatALHAMBRAALHAMBRA09/2020 => 05/2021--SeatALHAMBRAALHAMBRA II09/2020 => 05/2021--SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN09/2020 => 05/2021--SeatATECAATECA09/2020 => 05/2021--SeatATECAATECA 109/2020 => 05/2021--SeatATECAATECA 209/2020 => 05/2021--SeatIBIZAIBIZA V09/2020 => 05/2021--SeatLeonLEON III09/2020 => 05/2021--SeatLeonLeon09/2020 => 05/2021--SeatToledoTOLEDO IV09/2020 => 05/2021--SeatTarracoTarraco09/2020 => 05/2021--SkodaKAROQKAROQ 109/2020 => 05/2021--SkodaKAROQKAROQ 209/2020 => 05/2021--SkodaKODIAQKODIAQ09/2020 => 05/2021--SkodaKODIAQKODIAQ I09/2020 => 05/2021--SkodaOCTAVIAOCTAVIA III09/2020 => 05/2021--SkodaOCTAVIAOctavia09/2020 => 05/2021--SkodaRAPIDRAPID 109/2020 => 05/2021--SkodaRAPIDRAPID 209/2020 => 05/2021--SkodaSUPERBSUPERB09/2020 => 05/2021--SkodaSUPERBSUPERB III09/2020 => 05/2021--SkodaYETIYETI 109/2020 => 05/2021--SkodaYETIYETI 209/2020 => 05/2021--VolkswagenARTEONARTEON09/2020 => 05/2021--VolkswagenARTEONARTEON 109/2020 => 05/2021--VolkswagenARTEONARTEON 209/2020 => 05/2021--VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2020 => 05/2021--VolkswagenCADDYCADDY IV09/2020 => 05/2021--VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA09/2020 => 05/2021--VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2020 => 05/2021--VolkswagenCRAFTERCRAFTER II09/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF09/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF 109/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF 209/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2020 => 05/2021--VolkswagenGOLFGOLF VII09/2020 => 05/2021--VolkswagenJettaJETTA V09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPASSAT V09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPASSAT VI09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPASSAT VII09/2020 => 05/2021--VolkswagenPassatPassat09/2020 => 05/2021--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III09/2020 => 05/2021--VolkswagenSHARANSHARAN II09/2020 => 05/2021--VolkswagenT-ROCT-ROC 109/2020 => 05/2021--VolkswagenT-ROCT-ROC 209/2020 => 05/2021--VolkswagenTiguanTIGUAN I09/2020 => 05/2021--VolkswagenTiguanTIGUAN II09/2020 => 05/2021--VolkswagenTOURANTOURAN III09/2020 => 05/2021--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI06/2019 => 05/2021--VolkswagenTiguanTiguan09/2020 => 05/2021--VolkswagenTransporterTransporter09/2020 => 05/2021--