• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD457.84 - SNR

KD457.84
Référence KD457.84

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.44
  • GT357.76
  • Petit composant
  • Courroie de distribution

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 120 mm
Nombre de dents courroie de distribution163
Poids0,769 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 II08/2018 => --AudiA3A3 III04/2017 => --AudiQ2Q2 108/2018 => --AudiQ2Q2 208/2018 => --AudiQ3Q3 II08/2018 => --SeatARONAARONA 110/2017 => --SeatARONAARONA 210/2017 => --SeatATECAATECA 106/2018 => --SeatATECAATECA 206/2018 => --SeatIBIZAIBIZA V06/2017 => --SeatLEONLEON III06/2018 => --SeatTARRACOTARRACO08/2018 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 106/2019 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKAROQKAROQ 206/2017 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III01/2017 => --SkodaSCALASCALA III01/2019 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2017 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2017 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF VII03/2017 => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN08/2021 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2018 => --VolkswagenPoloPOLO VI09/2018 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2020 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2020 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2017 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 210/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II07/2018 => --VolkswagenTOURANTOURAN III07/2018 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER08/2021 => --