• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD458.57 - SNR

KD458.57

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Courroie de distribution
  • Vis (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Poids0,98 kg
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 124 mm
Nombre de dents courroie de distribution194

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord, Opel1629019Lancia6001073301Lancia, Jeep, Fiat, Alfa Romeo71754562Alfa Romeo, Jeep, Fiat71773318Opel, Vauxhall95512576

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 210/2014 => --Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --FordEscortESCORT III03/1984 => 12/1988--FordORIONORION I08/1983 => 06/1988--JeepRenegadeRENEGADE 108/2016 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --