• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD459.04 - SNR

KD459.04

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GT359.10
  • GT358.22
  • Courroie de distribution (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de galet2
Nombre de courroies2
Largeur 219 mm
Nombre de dents 262
Largeur 131 mm
Nombre de dents courroie de distribution118
Poids0,915 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot0831-01Citroen0831-12Peugeot, Citroen0831-Q2

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC25C2506/1987 => 07/1990--CitroenC25C25 106/1983 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenCXCX 103/1983 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--PeugeotJ5J506/1987 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 07/1990--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--