Kits de distribution

KD473.01 - SNR

KD473.01

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • JPU58-010A-1G1
  • GT373.00
  • Courroie de distribution (x2)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 125 mm
Nombre de galet2
Nombre de courroies2
Largeur 219 mm
Nombre de dents courroie de distribution99
Nombre de dents 2163
Poids1,357 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiGalloperGalloper09/1997 => 05/2002--HyundaiH 100H 10005/1994 => 02/2000--HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I07/1999 => 11/2006--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II08/2006 => 11/2006--HyundaiH100H10005/1994 => 10/2008--HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1995 => 11/2007--HyundaiTERRACANTERRACAN04/2001 => 11/2003--KiaKK I12/2002 => 11/2004--KiaPREGIOPREGIO08/2002 => 09/2005--KiaRioRIO IV12/2016 => --MGMGMG01/2002 => 11/2007--MitsubishiL200L20011/1996 => 11/2007--MitsubishiL200L200 I05/1993 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II12/1995 => 11/2007--MitsubishiL300L30010/1986 => 02/2003--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiPajeroPAJERO I07/1993 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II10/1993 => 04/2001--MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II10/2003 => 07/2006--MitsubishiPajeroPajero07/1998 => 01/2009--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 06/1997--