• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP452.240 - SNR

KDP452.240

KDP452.240 - SNR

Kits de distribution avec pompe à eau

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GT352.23
  • Vis
  • Petit composant
  • Courroie de distribution
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Nombre de galet1
Nombre de courroies1
Largeur 122 mm
Nombre de dents courroie de distribution117
Poids2,284 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1780142

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordBMAXBMAX07/2012 => --FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 02/2015--FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => 10/2008--FordFIESTA VIFIESTA VI09/2008 => 08/2015--FordFocusFOCUS I03/2005 => 01/2007--FordFocusFOCUS II12/2004 => 08/2011--FordFocusFOCUS III02/2011 => 06/2015--FordFUSIONFUSION 104/2005 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 204/2005 => 05/2012--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--