Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE353.07 (x2)
- GT353.16
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 24 mm |
| Nombre de galet | 3 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 169 |
| Poids | 1,818 kg |
Automotive Compatibility
DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLEGANZALEGANZA08/1997 => 12/2002--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 08/2004--DaewooNubiraNubira05/1999 => 05/2003--DaewooREZZOREZZO05/2000 => 06/2005--OpelAstraASTRA I06/1993 => 01/2001--OpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA II01/1994 => 06/2003--OpelVectraVECTRA I08/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1993--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--VauxhallASTRAASTRA05/1993 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III12/1993 => 02/2001--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 05/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III02/1994 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--