Référence KDP453.170
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE353.10
- GT353.25
- GT353.17
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 1,652 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 3 |
| Largeur 1 | 20 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 162 |
Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraASTRA III02/2004 => 05/2007--OpelAstraAstra01/1998 => 11/2010--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 03/2009--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--Saab9-39-3 II05/2005 => 05/2008--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--