Référence KDP453.340
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- JPU42-004A-3G1
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 25 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 109 |
| Poids | 1,175 kg |
Automotive Compatibility
ChevroletKALOSKALOS02/2006 => 04/2008--ChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooKALOSKALOS12/2002 => 06/2005--DaewooMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--