Référence KDP455.400
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE355.38
- GT355.34
- Petit composant
- Vis
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 2 |
| Largeur 1 | 27 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 132 |
| Poids | 2,08 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault, Lada119A00397RAutomotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN12/2007 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --NissanKUBISTARKUBISTAR I12/2003 => 10/2009--RenaultCLIOCLIO12/2000 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II06/1998 => 11/2012--RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultDUSTERDUSTER02/2010 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 112/2011 => 03/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE 212/2011 => 03/2013--RenaultKANGOOKANGOO05/2005 => 11/2007--RenaultKANGOOKANGOO I05/2001 => 11/2007--RenaultKANGOOKANGOO II02/2003 => 08/2015--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => --RenaultMEGANEMEGANE08/2002 => 11/2010--RenaultMEGANE IMEGANE I04/1998 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2007--RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 10/2012--RenaultSCENICSCENIC08/1999 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--