• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP455.520 - SNR

KDP455.520
Référence KDP455.520

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GT355.36
  • GE355.43
  • Courroie de distribution
  • Petit composant
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1,694 kg
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 127 mm
Nombre de dents courroie de distribution126

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault119A04462RRenault119A06559R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultCLIOCLIO III05/2006 => 03/2009--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--