KDP455.590 - SNR
Kits de distribution avec pompe à eau
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT355.45
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 96 |
| Poids | 1,62 kg |
OE Equivalents
Lada, Renault, Dacia119A08413RAutomotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 108/2012 => 08/2015--DaciaLODGYLODGY 103/2012 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN10/2009 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I08/2009 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --RenaultClioClio06/2010 => 11/2012--RenaultKangooKANGOO II10/2009 => 03/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultLoganLogan08/2004 => 08/2015--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 11/2015--