Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT355.48
- Vis (x2)
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de galet | 1 |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 27 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 119 |
| Poids | 1,548 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia119A07049RRenault, Dacia7711949301Renault8660004997Automotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER 108/2012 => 08/2015--DaciaDOKKERDOKKER 208/2012 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER09/2013 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 11/2017--DaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --DaciaLODGYLODGY 103/2012 => --DaciaLODGYLODGY 203/2012 => --DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => --MercedesCITANCITAN I09/2012 => --MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => 08/2014--MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I08/2013 => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I08/2014 => 12/2016--NissanJUKEJUKE I12/2012 => --NissanMICRA VMICRA V11/2016 => --NissanNoteNOTE II07/2013 => 08/2016--NissanNV200NV20006/2010 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA09/2013 => --NissanPulsarPulsar07/2014 => --NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 05/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 04/2017--RenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultDusterDuster02/2010 => 11/2017--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFluence12/2012 => 08/2015--RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 10/2018--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => --RenaultKangooKangoo05/2009 => 03/2013--RenaultLoganLogan12/2012 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE III06/2010 => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => --RenaultScenicSCENIC III12/2011 => 08/2016--RenaultScenicSCENIC IV08/2016 => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 11/2015--RenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => --