• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP457.250 - SNR

KDP457.250
Référence KDP457.250

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.24
  • GE357.23
  • GT357.35
  • GT357.25
  • Petit composant
  • Courroie de distribution (x2)
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Poids2,31 kg
Nombre de galet4
Nombre de courroies2
Largeur 117 mm
Largeur 220 mm
Nombre de dents courroie de distribution130
Nombre de dents 258

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatLEONLEON I12/1999 => 04/2002--SkodaFABIAFABIA I04/2004 => 06/2004--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2000--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 04/2006--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 04/2006--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 09/2001--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 04/2000--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I06/2005 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 06/2007--