• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP457.260 - SNR

KDP457.260

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.24
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.23
  • Courroie de distribution (x2)
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,214 kg
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Nombre de galet4
Nombre de courroies2
Largeur 117 mm
Largeur 220 mm
Nombre de dents courroie de distribution130
Nombre de dents 258

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA2A204/2000 => 07/2005--SeatALTEAALTEA 104/2006 => 04/2010--SeatALTEAALTEA 204/2006 => 04/2010--SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I04/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II01/2000 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I10/1999 => 09/2005--SeatLeonLEON II05/2006 => 11/2012--SeatTOLEDO IITOLEDO II12/1999 => 06/2004--SeatToledoTOLEDO III04/2006 => 05/2007--SkodaFabiaFABIA I09/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 11/2014--SkodaOctaviaOCTAVIA I07/2000 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 10/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 204/2006 => 11/2013--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 10/2012--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I07/2001 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--