• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP457.480 - SNR

KDP457.480
Référence KDP457.480

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.30
  • GT357.28
  • Galets enrouleurs
  • Galets tendeurs
  • Courroie de distribution (x2)
  • Pompe à eau
  • Bouchon
  • Ecrou

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Nombre de galet4
Nombre de courroies2
Largeur 230 mm
Largeur 124 mm
Nombre de dents courroie de distribution207
Nombre de dents 287
Poids3,513 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 I12/1998 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 04/2006--AudiA6A6 II10/1999 => 07/2005--AudiA8A8 I10/1999 => 08/2002--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPASSATPASSAT IV04/1999 => 04/2005--