• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP457.492 - SNR

KDP457.492
Référence KDP457.492

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.29
  • GT357.51
  • Pompe à eau
  • Courroie de distribution
  • Petit composant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)H : Renforcée
Nombre de dents courroie de distribution120
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 130 mm
Poids2,03 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA2A204/2000 => 03/2002--SeatAROSAAROSA 103/2002 => 04/2002--SeatAROSAAROSA 203/2002 => 04/2002--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 04/2002--SkodaFABIAFABIA I12/1999 => 10/2002--VolkswagenLUPOLUPO08/2001 => 04/2002--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2005--