• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP458.560 - SNR

KDP458.560

KDP458.560 - SNR

Kits de distribution avec pompe à eau

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Vis (x2)
  • Courroie de distribution
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Poids1,594 kg
Nombre de courroies1
Nombre de galet2
Largeur 124 mm
Nombre de dents courroie de distribution190

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat, Lancia, Alfa Romeo71771584

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 05/2009--OpelAstraASTRA III02/2005 => 09/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 08/2005--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 06/2008--Saab9-39-305/2004 => 08/2010--Saab9-39-3 II05/2004 => 08/2010--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 05/2009--VauxhallASTRAASTRA V07/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 08/2005--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 08/2005--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 01/2009--